??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9799-77.03 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 3x1
Nomenclature
9799-77.03
No art.
9799-77.03
E-nombre
372632309
Désignation
Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 3x1, Ø83mm,p.isolation phonique classe A*, 205 x 83 x 73.5 mm
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox Maxi sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 205 x 83 x 73.5 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Conduit entries M25: 2x combination: 3x1 Art. No.: 9799-77.03 / E No 372 632 309
Matériel
TPE,PC/ABS
Traits
Sans halogène
fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
3x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2 mm
Longueur
205 mm
Breite
83 mm
Tiefe
73.5 mm
Poids net
231.18 g
Volume
1.467 l
EAN-Code
7611614276892
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés