??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
Stückliste
9799-77.02
Art.-Nr.
9799-77.02
E-Nummer
372632109
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 83 x 73.5 mm
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinführungen M25: 2x Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9799-77.02 / E-No 372 632 109
Kombination
2x1
Fräsloch Ø
83 mm
Rohreinführungen bis M25
2 mm
Länge
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
73.0 mm
Einzeln-Nettogewicht
162.36 g
Einzeln-Volumen
1.467 l
EAN-Code
7611614276885
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen