??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9799-77.02 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 2x1
Nomenclature
9799-77.02
No art.
9799-77.02
E-nombre
372632109
Désignation
Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 2x1, Ø83mm,p.isolation phonique classe A*, 145 x 83 x 73.5 mm
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox Maxi sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 145 x 83 x 73.5 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Conduit entries M25: 2x combination: 2x1 Art. No.: 9799-77.02 / E No 372 632 109
Combinaison
2x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2 mm
Longueur
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
73.0 mm
Poids net
162.36 g
Volume
1.467 l
EAN-Code
7611614276885
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés