??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9799-77.02 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 2x1
Nomenclature
9799-77.02
No art.
9799-77.02
Désignation
Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 2x1, Ø83mm,p.isolation phonique classe A*, 145 x 83 x 73.5 mm
Niveau de détail
Longueur
145 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
73.0 mm
Ø du trou fraisé
83 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2 mm
Combinaison
2x1
E-nombre
372632109
Poids net
162.36 g
Volume
1.467 l
EAN-Code
7611614276885
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox Maxi boîtes phoniques, pour installation dans des parois creuses Boîte phonique pour des parois avec des exigences élevées en matière d'insonorisation. La construction solide de la boîte avec son enrobage de protection acoustique supplémentaire absorbe et redirige le sonde façon à exclure sa transmission dans des locaux adjacents. La protection acoustique est conservée comme si aucune boîte n'était installée. Maintient la protection acoustiqe de la parois Entrées pour gaines jusqu'à M25 Pour montage ultérieur Installation de combinaison jusqu'à 3x2 Convient pour montage en opposition Longueur x Largeur x Profondeur: 145 x 83 x 73.5 mm, en TPE, PC/ ABS, sans halogène Forage Ø: 83mm, Entrées pour tubes M25: 4x, combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9799-77.02 / E-No.: 372 632 109
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés