??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9798-77 - SCHALLSCHUTZDOSE
Stückliste
9798-77
Art.-Nr.
9798-77
E-Nummer
372630019
Bezeichnung
Hohlwand Gerätedose Quickbox, Schallschutz f. schweizer Geräteeinsätze, 83x83x50 mm
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77.06 / E-No 372 630 019
Material
TPE, PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
1x1
Bohr Ø
83 mm
Länge
83 mm
Breite
83 mm
Tiefe
50 mm
Einzeln-Nettogewicht
74.7 g
Einzeln-Volumen
0.483 l
EAN-Code
4013456536432
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen