??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9798-77 - Scatola insonorizzate
Lista materiale
9798-77
Art. No.
9798-77
E-Numero
372630019
Designazione
Scatola per pareti leggere Quickbox, con funzione fonoassorbente, 83x83x50 mm
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox
Materiale
TPE, PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
1x1
Foro ø
83 mm
Lunghezza
83 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
50 mm
Peso netto individuale
74.7 g
Singolo volume
0.483 l
EAN-Code
4013456536432
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD