??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9798-77 - Boîte phonique
Nomenclature
9798-77
Art.-Nr.
9798-77
E-nombre
372630019
Désignation
Paroi creuse boîtier Quickbox insonorisé, pour inserts Suisse, 83x83x50 mm
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox
Matériaux
TPE, PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
1x1
Forage Ø
83 mm
Longueur
83 mm
Breite
83 mm
Tiefe
50 mm
Poids net
74.7 g
Volume
0.483 l
EAN-Code
4013456536432
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés