국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9798-77.06
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9798_77_06.prj},{NB=9798-77.06(2)},{CNSORDERNO=9798-77.06},{HR=00202.00300.0300},{ENO=372630059},{BZ=Quickbox Schallschutz - 3x2, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 205 x 145 x 50 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9798-77.06 / E-No 372 630 059},{PICTURESMALL=9798_77_06.png},{MAT=TPE, PC / ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x2},{BO=83},{L=205},{B=145},{T=50},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=282},{CNSVOLUMEEXACT=2.52},{CNSEAN= 7611614243795}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9798-77.06 - SOUND INSULATION BOX
Bill of material
9798-77.06
Art. No.
9798-77.06
E number
372630059
Designation
Quickbox sound insulation - 3x2, cavity wall box for Swiss accessories, 205 x 145 x 50 mm
Level of details
300
200
300
200
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Quickbox sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 205 x 145x 50 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Combination: 3x2 Art. No.: 9798-77.06 / E No 372 630 059
Material
TPE, PC / ABS
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Combination
3x2
Drill Ø
83
mm
Length
205
mm
Width
145
mm
Depth
50
mm
Individual net weight
282
g
Single volume
2.52
l
EAN code
7611614243795
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성