??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9798-77.06 - SCHALLSCHUTZDOSE
Stückliste
9798-77.06
Art.-Nr.
9798-77.06
E-Nummer
372630059
Bezeichnung
Quickbox Schallschutz - 3x2, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 205 x 145 x 50 mm
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9798-77.06 / E-No 372 630 059
Material
TPE, PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
3x2
Bohr Ø
83 mm
Länge
205 mm
Breite
145 mm
Tiefe
50 mm
Einzeln-Nettogewicht
282 g
Einzeln-Volumen
2.52 l
EAN-Code
7611614243795
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen