??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9798-77.06 - Scatola insonorizzate
Lista materiale
9798-77.06
Art. No.
9798-77.06
E-Numero
372630059
Designazione
Quickbox isolamento acustico - 3x2, scatola per pareti in cartongesso Ø 83mm
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox
Materiale
TPE, PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
3x2
Foro ø
83 mm
Lunghezza
205 mm
Larghezza
145 mm
Profondità
50 mm
Peso netto individuale
282 g
Singolo volume
2.52 l
EAN-Code
7611614243795
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD