??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9798-77.06 - Scatola insonorizzate
Lista materiale
9798-77.06
Art. No.
9798-77.06
Designazione
Quickbox isolamento acustico - 3x2, scatola per pareti in cartongesso Ø 83mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
205 mm
Larghezza
145 mm
Profondità
50 mm
Combinazione
3x2
Foro ø
83 mm
Materiale
TPE, PC / ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
372630059
Peso netto individuale
282 g
Singolo volume
2.52 l
EAN-Code
7611614243795
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox Per installazioni in muri a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 145 x 50 mm Di TPE, PC / ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm Combinazione: 3x2 Numero d'articolo: 9798-77.06 / E-No.: 372 630 059
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD