??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9798-77.04 - Boîte phonique
Nomenclature
9798-77.04
No art.
9798-77.04
E-nombre
372630049
Désignation
Quickbox antibruit - 2x2, boîte pour parois creuses Ø 83 mm
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox
Matériaux
TPE, PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
2x2
Forage Ø
83 mm
Longueur
145 mm
Breite
145 mm
Tiefe
50 mm
Poids net
201.6 g
Volume
2.52 l
EAN-Code
7611614243788
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés