??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9798-77.03 - Scatola insonorizzate
Lista materiale
9798-77.03
Art. No.
9798-77.03
E-Numero
372630039
Designazione
Quickbox isolamento acustico - 3x1, scatola per pareti in cartongesso Ø 83mm
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox
Materiale
TPE, PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
3x1
Foro ø
83 mm
Lunghezza
205 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
50 mm
Peso netto individuale
183.4 g
Singolo volume
1.067 l
EAN-Code
7611614243771
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD