??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9798-77.03 - Boîte phonique
Nomenclature
9798-77.03
No art.
9798-77.03
Désignation
Quickbox antibruit - 3x1, boîte pour parois creuses Ø 83 mm
Niveau de détail
Longueur
205 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
50 mm
Combinaison
3x1
Forage Ø
83 mm
Matériaux
TPE, PC / ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-nombre
372630039
Poids net
183.4 g
Volume
1.067 l
EAN-Code
7611614243771
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox Pour installations dans parois creuses Longeur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 50 mm De TPE, PC / ABS, sans halogène Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9798-77.03 / E-No.: 372 630 039
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés