??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9798-77.02 - Boîte phonique
Nomenclature
9798-77.02
No art.
9798-77.02
E-nombre
372630029
Désignation
Quickbox antibruit - 2x1, boîte pour parois creuses Ø 83 mm
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox
Matériaux
TPE, PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
2x1
Forage Ø
83 mm
Longueur
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
50 mm
Poids net
129.2 g
Volume
0.95 l
EAN-Code
7611614243764
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés