??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9798-77.02 - Boîte phonique
Nomenclature
9798-77.02
No art.
9798-77.02
Désignation
Quickbox antibruit - 2x1, boîte pour parois creuses Ø 83 mm
Niveau de détail
Longueur
145 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
50 mm
Combinaison
2x1
Forage Ø
83 mm
Matériaux
TPE, PC / ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-nombre
372630029
Poids net
129.2 g
Volume
0.95 l
EAN-Code
7611614243764
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox Pour installations dans parois creuses Longeur x Largeur x Profondeur: 145 x 83 x 50 mm De TPE, PC / ABS, sans halogène Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9798-77.02 / E-No.: 372 630 029
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés