??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
97920 - Kluzný lak Klüber UNIMOLY C 220
Kusovník
97920-400
Objednací číslo
97920-400
Balení
Sprejová nádobka 400 ml
Užitná teplota
-180 °C až 450 °C
Třída ohrožení vody
2
Hmotnost cca
0.3760 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
34039900
EAN-Nr. norelem
4059495276373
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat