??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97920 - Klüber bonded coating UNIMOLY C 220
Bill of material
97920-400
Order No.
97920-400
package
400 ml aerosol
Working temperature
-180 °C up to 450 °C
Water Hazard Class
2
Approx. weight
0.3760 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
34039900
EAN-Nr. norelem
4059495276373
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part