??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97903 - Klüber copper paste lead-free
Bill of material
97903-060
Order No.
package
Working temperature
-30 °C up to 1200 °C, above 200°C exchange into dry lubrication
NLGI Class
2
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
34039900
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models