977 5.003
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_977.prj},{NB=977 5.003},{J21=977 5.003},{A21=5},{A3=0.500},{A8=4.900},{B1=10},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.021},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9009770050030},{ID12100=0},{A6=4.460},{B4=1},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{C4=38.000},{D1=3},{D3=15},{D4=58.600},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{B8=MIN},{G31=MIN},{J23=VH GEWINDEBOHRER KI},{J22=VHM IKZ -GBO M 5X0,5 DIN 371 RN-15 C},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 371},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$06},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009770050030.dxf},{ID10003=9009770050030.stp},{ID10004=9009770050030_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
977 - DIN 371 VH GEWINDEBOHRER
Bill of material
977 5.003
Identifizierende Bestellnummer
977 5.003
977 5.003
Produktbeschreibung
VH GEWINDEBOHRER KI
VH GEWINDEBOHRER KI
Produktbezeichnung
VHM IKZ -GBO M 5X0,5 DIN 371 RN-15 C
VHM IKZ -GBO M 5X0,5 DIN 371 RN-15 C
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN 371
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
Gewindesteigung
0.500
0.500
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
10
10
mm
Nutzlänge
25
25
mm
Gesamtlänge
70
70
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.021
0.021
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffaustritt
1
1
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$06
ZYL21F6000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성