KISTLER Typ 9667A0906
Kistler
Force
Dynamometer
Stationary
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/04_dynamometer/01_stationary/9667aa.prj},{NB=KISTLER Typ 9667A0906},{TYP=9667A0906},{D=900x600x100},{M=Fx=-10...10 Fy=-10...10 Fz=-10...20},{O=Fx = -15/15 Fy=-15/15 Fz=-10/25},{CR=Fx=0...10 Fy=0...10 Fz=0...20},{CR1=Fx=0...0.4 Fy=0...0.4 Fz=0...0.4},{G=25},{BT=0...60},{DP=IP65},{L1=900},{L2=600},{L3=700},{L4=420},{L5=100},{L6=90},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9667AA - 3D force plate with digital output
Bill of material
KISTLER Typ 9667A0906
Typ
9667A0906
9667A0906
Dimension
900x600x100
900x600x100
mm
Measuring range
Fx=-10...10 Fy=-10...10 Fz=-10...20
Fx=-10...10 Fy=-10...10 Fz=-10...20
kN
Overload
Fx = -15/15 Fy=-15/15 Fz=-10/25
Fx = -15/15 Fy=-15/15 Fz=-10/25
kN
Calibrated range (high)
Fx=0...10 Fy=0...10 Fz=0...20
Fx=0...10 Fy=0...10 Fz=0...20
kN
Calibrated range (low)
Fx=0...0.4 Fy=0...0.4 Fz=0...0.4
kN
Weight
25
25
kg
Operating temperature range
0...60
°C
Degree of Protection
IP65
L1
900
900
mm
L2
600
600
mm
L3
700
700
mm
L4
420
420
mm
L5
100
100
mm
L6
90
90
mm
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성