??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9630 - Erdleitungsbride 2 1/2" - 3"
Stückliste
9630
Art.-Nr.
9630
Bezeichnung
Erdleitungsbride 2½ - 3'' (75.2-87.9 mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm
Detaillierungsgrad
Nenngrösse
2 1/2" - 3"
Rohrdurchmesser
75.2 - 87.9 mm
Drahtdurchmesser
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Nummer
156840491
Gewicht
180.5 g
Volumen
0.394 l
EAN-Code
7611614031347
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 2½" - 3" / 75.2 - 87.9 mm Artikelnummer: 9630 / E-No.: 156 840 491
ETIM 40
EC000493
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen