??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9630 - Earthing cleat 2 1/2" - 3"
Lista materiale
9630
Art. No.
9630
Designazione
Fascette di messa a terra 2½ - 3'', Cavo 4 - 50 mm² - Filo fino a ø 8 mm
Livello di dettaglio
Dimensione nominale
2 1/2" - 3"
Diametro del tubo
75.2 - 87.9 mm
Diametro del filio
8 mm
Materiale
Messing verzinnt
E-Numero
156840491
Peso
180.5 g
Volume
0.394 l
EAN-Code
7611614031347
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Fascetta di collegamento equipotenziale e messa a terra per dimensione tubo 2½"" - 3"" / 75.2 - 87.9 mm Numero d'articolo: 9630 / E-No.: 156 840 491
ETIM 40
EC000493
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD