??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9630 - Bride de mise à la terre 2 1/2" - 3"
Nomenclature
9630
No art.
9630
Désignation
Bride de mise à la terre 2½ - 3'', Cable 4 - 50 mm² - Fil jusqu'à ø 8 mm
Niveau de détail
Dimension nominale
2 1/2" - 3"
diamètre du tube
75.2 - 87.9 mm
diamètre de fil
8 mm
Matériaux
Messing verzinnt
E-nombre
156840491
Poids
180.5 g
Volume
0.394 l
EAN-Code
7611614031347
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre, ouvertes d'un côté pour diamètres de tube 2½"" - 3"" / 75.2 - 87.9 mm Numéro d'article: 9630 / E-No.: 156 840 491
ETIM 40
EC000493
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés