??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9620 - Erdleitungsbride 1 1/2" - 2"
Stückliste
9620
Art.-Nr.
9620
Bezeichnung
Erdleitungsbride 1½ - 2'' (47.9-59.6 mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm
Detaillierungsgrad
Nenngrösse
1 1/2" - 2"
Rohrdurchmesser
47.9 - 59.6 mm
Drahtdurchmesser
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Nummer
156840421
Gewicht
142.4 g
EAN-Code
7611614031293
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 1½" - 2" / 47.9 - 59.6 mm Artikelnummer: 9620 / E-No.: 156 840 421
ETIM 40
EC000493
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen