??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9620 - Bride de mise à la terre 1 1/2" - 2"
Nomenclature
9620
No art.
9620
Désignation
Bride de mise à la terre 1½ - 2'', Cable 4 - 50 mm² - Fil jusqu'à ø 8 mm
Niveau de détail
Dimension nominale
1 1/2" - 2"
diamètre du tube
47.9 - 59.6 mm
diamètre de fil
8 mm
Matériaux
Messing verzinnt
E-nombre
156840421
Poids
142.4 g
EAN-Code
7611614031293
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre, ouvertes d'un côté pour diamètres de tube 1½"" - 2"" / 47.9 - 59.6 mm Numéro d'article: 9620 / E-No.: 156 840 421
ETIM 40
EC000493
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés