??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9620.02 - Earthing cleat 1 1/2" - 2"
Bill of material
9620.02
Art. No.
9620.02
Designation
Grounding clip 1½ - 2'' (47.9-59.6 mm), 2 x 4 - 50 mm² wire rope - wire ø 8 mm
Level of Details
Nominal size
1 1/2" - 2"
Diameter of tube
47.9 - 59.6 mm
Wire diameter
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Number
156841121
Weight
186.8 g
Volume
0.394 l
EAN-Code
7611614031323
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats, open on one side For pipe diameter 1½" - 2" / 47.9 - 59.6 mm Article No.: 9620.02 / E-No.: 156 841 121
ETIM 40
EC000493
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей