??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9620.02 - Earthing cleat 1 1/2" - 2"
Lista materiale
9620.02
Art. No.
9620.02
Designazione
Fascette di messa a terra 1½ - 2'', 2 x Cavo 4 - 50 mm² - Filo fino a ø 8 mm
Livello di dettaglio
Dimensione nominale
1 1/2" - 2"
Diametro del tubo
47.9 - 59.6 mm
Diametro del filio
8 mm
Materiale
Messing verzinnt
E-Numero
156841121
Peso
186.8 g
Volume
0.394 l
EAN-Code
7611614031323
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Fascetta di collegamento equipotenziale e messa a terra per dimensione tubo 1½"" - 2"" / 47.9 - 59.6 mm Numero d'articolo: 9620.02 / E-No.: 156 841 121
ETIM 40
EC000493
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD