??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9610 - Erdleitungsbride 1" - 1 1/4"
Stückliste
9610
Art.-Nr.
9610
Bezeichnung
Erdleitungsbride 1 - 1¼'' (33.5-41.9mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm
Detaillierungsgrad
Nenngrösse
1" - 1 1/4"
Rohrdurchmesser
33.5 - 41.9 mm
Drahtdurchmesser
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Nummer
156840381
Gewicht
122.6 g
EAN-Code
7611614031231
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 1" - 1¼" / 33.5 - 41.9 mm Artikelnummer: 9610 / E-No.: 156 840 381
ETIM 40
EC000493
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen