??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9610 - Earthing cleat 1" - 1 1/4"
Bill of material
9610
Art. No.
9610
Designation
Grounding clip 1 - 1¼'' (33.5-41.9mm), 4 - 50 mm² wire rope - wire ø 8 mm
Level of Details
Nominal size
1" - 1 1/4"
Diameter of tube
33.5 - 41.9 mm
Wire diameter
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Number
156840381
Weight
122.6 g
EAN-Code
7611614031231
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats, open on one side For pipe diameter 1" - 1¼" / 33.5 - 41.9 mm Article No.: 9610 / E-No.: 156 840 381
ETIM 40
EC000493
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей