??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9610 - Earthing cleat 1" - 1 1/4"
Lista materiale
9610
Art. No.
9610
Designazione
Fascette di messa a terra 1 - 1¼'', Cavo 4 - 50 mm² - Filo fino a ø 8 mm
Livello di dettaglio
Dimensione nominale
1" - 1 1/4"
Diametro del tubo
33.5 - 41.9 mm
Diametro del filio
8 mm
Materiale
Messing verzinnt
E-Numero
156840381
Peso
122.6 g
EAN-Code
7611614031231
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Fascetta di collegamento equipotenziale e messa a terra per dimensione tubo 1"" - 1¼"" / 33.5 - 41.9 mm Numero d'articolo: 9610 / E-No.: 156 840 381
ETIM 40
EC000493
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD