??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9610.02 - Erdleitungsbride 1" - 1 1/4"
Stückliste
9610.02
Art.-Nr.
9610.02
Bezeichnung
Erdleitungsbride 1'' - 1¼'' (33.5-41.9mm, 2 x 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm
Detaillierungsgrad
Nenngrösse
1" - 1 1/4"
Rohrdurchmesser
33.5 - 41.9 mm
Drahtdurchmesser
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Nummer
156841081
Gewicht
160 g
Volumen
0.206 l
EAN-Code
7611614031262
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 1" - 1¼" / 33.5 - 41.9 mm Artikelnummer: 9610.02 / E-No.: 156 841 081
ETIM 40
EC000493
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen