??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9610.02 - Earthing cleat 1" - 1 1/4"
Bill of material
9610.02
Art. No.
9610.02
Designation
Grounding clip 1 - 1¼'' (33.5-41.9mm), 2 x 4 - 50 mm² wie rope - wire ø 8 mm
Level of Details
Nominal size
1" - 1 1/4"
Diameter of tube
33.5 - 41.9 mm
Wire diameter
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Number
156841081
Weight
160 g
Volume
0.206 l
EAN-Code
7611614031262
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats, open on one side For pipe diameter 1" - 1¼" / 33.5 - 41.9 mm Article No.: 9610.02 / E-No.: 156 841 081
ETIM 40
EC000493
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей