??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9610.02 - Bride de mise à la terre 1" - 1 1/4"
Nomenclature
9610.02
No art.
9610.02
Désignation
Bride de mise à la terre 1''- 1¼'', 2 x Cable 4-50 mm² - Fil jusqu'à ø 8 mm
Niveau de détail
Dimension nominale
1" - 1 1/4"
diamètre du tube
33.5 - 41.9 mm
diamètre de fil
8 mm
Matériaux
Messing verzinnt
E-nombre
156841081
Poids
160 g
Volume
0.206 l
EAN-Code
7611614031262
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre, ouvertes d'un côté pour diamètres de tube 1"" - 1¼"" / 33.5 - 41.9 mm Numéro d'article: 9610.02 / E-No.: 156 841 081
ETIM 40
EC000493
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés