??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
960HPS
Bill of material
960HPS-CR200
Order number
960HPS-CR200
Available wheels
Diameter of wheel
200
Height
250~235 mm
Mounting plate
144x144 mm
Pitch of mounting hole
100x100(120x120)
Diameter of mounting hole
13.0 mm
Offset
84~92 mm
Radius of turning
194
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей