??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9605 - Erdleitungsbride 3/8" - 3/4"
Stückliste
9605
Art.-Nr.
9605
Bezeichnung
Erdleitungsbride 3/8''-3/4'' (16.6-26.5m, 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm
Detaillierungsgrad
Nenngrösse
3/8" - 3/4"
Rohrdurchmesser
16.6-26.5 mm
Drahtdurchmesser
8 mm
Material
Messing verzinnt
E-Nummer
156840331
Gewicht
102.2 g
EAN-Code
7611614031200
ETIM 40
EC000493
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 3/8" - 3/4" / 16.6 - 26.5 mm Artikelnummer: 9605 / E-No.: 156 840 331
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen