Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9605
AGRO
Earthing
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/erdung/9605.prj},{NB=9605(2)},{CNSORDERNO=9605},{BZ=Erdleitungsbride 3/8''-3/4'' (16.6-26.5m, 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm},{LOD=2},{NG=3/8\" - 3/4\" },{DR=16.6-26.5},{DD=8},{CNSMAT=Messing verzinnt},{ENO=156840331},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=102.2},{CNSEAN=7611614031200},{ETIM40=EC000493},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 3/8\"\" - 3/4\"\" / 16.6 - 26.5 mm Artikelnummer: 9605 / E-No.: 156 840 331},{HR=00800.00000.0000},{PICTURESMALL=9605.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9605 - Earthing cleat 3/8" - 3/4"
Bill of material
9605
Art. No.
9605
Designation
Grounding clip 3/8''-3/4'' (16.6-26.5mm, 4 - 50 mm² wire rope - wire ø 8 mm
Level of Details
300
200
300
200
Nominal size
3/8" - 3/4"
Diameter of tube
16.6-26.5
mm
Wire diameter
8
mm
Material
Messing verzinnt
E-Number
156840331
Weight
102.2
g
EAN-Code
7611614031200
ETIM 40
EC000493
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats, open on one side For pipe diameter 3/8" - 3/4" / 16.6 - 26.5 mm Article No.: 9605 / E-No.: 156 840 331
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성