??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9605 - Bride de mise à la terre 3/8" - 3/4"
Nomenclature
9605
No art.
9605
Désignation
Bride de mise à la terre 3/8'' - 3/4'', Cable 4 - 50 mm² - Fil jusqu'à ø 8 mm
Niveau de détail
Dimension nominale
3/8" - 3/4"
diamètre du tube
16.6-26.5 mm
diamètre de fil
8 mm
Matériaux
Messing verzinnt
E-nombre
156840331
Poids
102.2 g
EAN-Code
7611614031200
ETIM 40
EC000493
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre, ouvertes d'un côté pour diamètres de tube 3/8"" - 3/4"" / 16.6 - 26.5 mm Numéro d'article: 9605 / E-No.: 156 840 331
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés