??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9601.42 - Fascetta AGRO terraFIX® per la compensazione del potenziale e per messa a terra
Lista materiale
9601.42
Art. No.
9601.42
Designazione
Fascette di messa a terra AGRO terraFIX, Ø33.5-42,(1-5/4"),cavo 4-25 mm²,filoØ6.6, filo Ø6.6mm"
Livello di dettaglio
Dimensione nominale
1" -1 1/4"
Diametro del tubo
33.5 - 42 mm
Sezione della corda
4 - 25 mm^2
Diametro del filio
6.6 mm
Momento torcente
2 Nm
E-Numero
156830081
Peso
71.73 g
Volume
0.113 l
EAN-Code
7611614284552
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Fascetta di collegamento equipotenziale e messa a terra per dimensione tubo 1"" - 1¼"" / 33.5 - 42 mm Numero d'articolo: 9601.42 / E-No.: 156 830 081
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD