??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9601.42 - Brides AGRO terraFIX® pour compensation de potentiel et de mise à la terre
Nomenclature
9601.42
No art.
9601.42
Désignation
Bride de mise à la terre AGRO terraFIX, Ø33.5-42,(1-5/4"),cable4-25mm²,filØ6.6mm"
Niveau de détail
Dimension nominale
1" -1 1/4"
diamètre du tube
33.5 - 42 mm
Section de corde
4 - 25 mm^2
diamètre de fil
6.6 mm
Couples de serrage
2 Nm
E-nombre
156830081
Poids
71.73 g
Volume
0.113 l
EAN-Code
7611614284552
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre pour diamètres de tube 1"" - 1¼"" / 33.5 - 42 mm Numéro d'article: 9601.42 / E-No.: 156 830 081
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés