??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9601.42 - AGRO terraFIX® Potentialausgleichs- und Erdleitungsbriden
Stückliste
9601.42
Art.-Nr.
9601.42
Bezeichnung
Erdleitungsbride AGRO terraFIXØ33.5-42mm, (1-1 1/4"), Seil 4-25 mm², Draht Ø6.6 mm"
Detaillierungsgrad
Nenngrösse
1" -1 1/4"
Rohrdurchmesser
33.5 - 42 mm
Seilquerschnitt
4 - 25 mm^2
Drahtdurchmesser
6.6 mm
Anzugsdrehmoment
2 Nm
E-Nummer
156830081
Gewicht
71.73 g
Volumen
0.113 l
EAN-Code
7611614284552
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride Für Rohrdurchmesser 1" - 1¼" / 33.5 - 42 mm Artikelnummer: 9601.42 / E-No.: 156 830 081
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen