??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9601.42 - AGRO terraFIX® earthing and equipotential bonding cleats
Bill of material
9601.42
Art. No.
9601.42
Designation
Grounding clamp AGRO terraFIX Ø 33.5-42, (1-1 1/4"),rope 4-25 mm²,rope wireØ6.6mm"
Level of Details
Nominal size
1" -1 1/4"
Diameter of tube
33.5 - 42 mm
Cable cross section
4 - 25 mm^2
Wire diameter
6.6 mm
Mounting torques
2 Nm
E-Number
156830081
Weight
71.73 g
Volume
0.113 l
EAN-Code
7611614284552
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats For pipe diameter 1" - 1¼" / 33.5 - 42 mm Article No.: 9601.42 / E-No.: 156 830 081
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей