??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9601.28 - Fascetta AGRO terraFIX® per la compensazione del potenziale e per messa a terra
Lista materiale
9601.28
Art. No.
9601.28
Designazione
Fascette di messa a terra AGRO terraFIX, Ø16.5-28,(1-3/4"),cavo 4-25 mm²,filoØ6.6"
Livello di dettaglio
Dimensione nominale
3/8" - 3/4"
Diametro del tubo
16.5 - 28 mm
Sezione della corda
4 - 25 mm^2
Diametro del filio
6.6 mm
Momento torcente
2 Nm
E-Numero
156830131
Peso
58.41 g
Volume
0.072 l
EAN-Code
7611614284538
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Fascetta di collegamento equipotenziale e messa a terra per dimensione tubo 3/8"" - 3/4"" / 16.5 - 28 mm Numero d'articolo: 9601.28 / E-No.: 156 830 131
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD