??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9601.28 - Brides AGRO terraFIX® pour compensation de potentiel et de mise à la terre
Nomenclature
9601.28
No art.
9601.28
Désignation
Bride de mise à la terre AGRO terraFIX, Ø16.5-28mm,(1-3/4"),cable4-25mm²,filØ6.6"
Niveau de détail
Dimension nominale
3/8" - 3/4"
diamètre du tube
16.5 - 28 mm
Section de corde
4 - 25 mm^2
diamètre de fil
6.6 mm
Couples de serrage
2 Nm
E-nombre
156830131
Poids
58.41 g
Volume
0.072 l
EAN-Code
7611614284538
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre pour diamètres de tube 3/8"" - 3/4"" / 16.5 - 28 mm Numéro d'article: 9601.28 / E-No.: 156 830 131
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели