??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9601.28 - AGRO terraFIX® Potentialausgleichs- und Erdleitungsbriden
Stückliste
9601.28
Art.-Nr.
9601.28
Bezeichnung
Erdleitungsbride AGRO terraFIXØ16.5-28mm, (3/8-3/4"), Seil 4-25 mm², Draht Ø6.6 mm"
Detaillierungsgrad
Nenngrösse
3/8" - 3/4"
Rohrdurchmesser
16.5 - 28 mm
Seilquerschnitt
4 - 25 mm^2
Drahtdurchmesser
6.6 mm
Anzugsdrehmoment
2 Nm
E-Nummer
156830131
Gewicht
58.41 g
Volumen
0.072 l
EAN-Code
7611614284538
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride Für Rohrdurchmesser 3/8" - 3/4" / 16.5 - 28 mm Artikelnummer: 9601.28 / E-No.: 156 830 131
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen