??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9601.28 - AGRO terraFIX® earthing and equipotential bonding cleats
Bill of material
9601.28
Art. No.
9601.28
Designation
Grounding clamp AGRO terraFIXØ16.5-28mm, (3/8-3/4"),rope 4-25 mm²,rope wireØ6.6mm"
Level of Details
Nominal size
3/8" - 3/4"
Diameter of tube
16.5 - 28 mm
Cable cross section
4 - 25 mm^2
Wire diameter
6.6 mm
Mounting torques
2 Nm
E-Number
156830131
Weight
58.41 g
Volume
0.072 l
EAN-Code
7611614284538
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats For pipe diameter 3/8" - 3/4" / 16.5 - 28 mm Article No.: 9601.28 / E-No.: 156 830 131
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей