??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9538090000 - WTD 6 SL
Спецификация
Weidmueller 9538090000
Preview
Manufacturer Product ID
9538090000
Manufacturer Type Description
WTD 6 SL
Description short
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, 6 mm², 630 V, 41 A, без, Поперечное разделение: без, встроенное испытательное гнездо: Да, TS 35, Темно-бежевый
Description long
Клеммная колодка для разделения цепей во время тестирования или выполнения измерений.
GTIN-Code
4008190574970
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Design of cross-switch disconnector
without
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
41 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
color
beige
Design of longitudinal or transverse separation
without
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
6 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Integrated test connector present
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
630 V
Mass
0.027 kg
depth
49.12 mm
height
82.7 mm
width
7.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей