??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9537480000 - WDU 10 SL
Stückliste
Weidmueller 9537480000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
9537480000
Herstellertypbezeichnung
WDU 10 SL
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190028626
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
57 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
57 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.820 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
630 V
Masse
0.021 kg
Tiefe
46.226 mm
Höhe
60 mm
Breite
9.9 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen