??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
. - 95342 Verbindungssatz Megalu C3/64
Stückliste
94971
Identnr
94971
Bezeichnung
WITTE-MEGALU-C3-64-KIT
Verbindungssatz
c2/64
Länge
229.000 mm
Breite
64.000 mm
Rastermass
16.000 mm
B2
9.000 mm
C
25.000 mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
INFO
Witte Katalog
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen