??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
952545 - VSVU 202/20H7
Stückliste
952545
VSVU 202/20H7
Artikelnummer des Herstellers
952545
Kurzbeschreibung
VSVU 202/20H7
EAN
4047526352776
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
80 mm
LAGER
Achslochbohrung
Tragfähigkeit bei 4 km
1600 kg
Stückgewicht (kg)
12.800 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Vergütungsstahl
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
natur
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés